Le système de câblage rentable et conforme aux normes
Le système DataConnect est rentable tout en répondant aux normes de performance pour les applications vocales et de données typiques dans divers marchés, y compris K-12, la vente au détail multisite et le gouvernement.
La gamme de produits comprend des modules de prise RJ45 de type Keystone, des panneaux de brassage préchargés, des cordons de brassage et des options de câblage horizontal pour les systèmes de catégorie 5e, de catégorie 6 et de catégorie 6A.
Prêt(e) à commencer un projet ?
Produits associés
Panneaux de brassage DataConnect
Les panneaux de brassage en cuivre préchargés sont prêts à être utilisés immédiatement avec des composants entièrement assemblés.
Prises DataConnect
Les prises DataConnect ont une empreinte trapèze et sont conçues pour être utilisées avec les panneaux de brassage DataConnect.
Cordons de raccordement DataConnect
Les cordons de raccordement en cuivre maintiennent la qualité de transmission de votre canal.
Câbles DataConnect Catégorie 5e
Assurez des performances et une stabilité réseau maximales dans les applications IP héritées, les rénovations et les environnements sensibles aux prix avec des câbles de catégorie 5e qui dépassent les normes.
Câbles DataConnect de catégorie 6
Belden offre plusieurs niveaux de performance de catégorie 6, y compris notre câble système REVConnect 3600 avec une haute performance offrant une marge de sécurité significative, et notre câble système REVConnect 2400.
Câbles DataConnect Catégorie 6a
Notre câble en cuivre de catégorie 6A offre une vaste plage d'options pour votre réseau CAT 6A