Câble Teck

La polyvalence réside dans ce câble à double cote CSA Teck 90/UL Metal Clad (MC), qui convient à l’alimentation d’équipements dans des environnements difficiles (y compris à sec, emplacements humides ou mouillés). Ces basse tension, blindé, Les câbles en aluminium imbriqués sont conçus pour répondre aux exigences d’industries telles que l’exploitation minière, pâtes et papiers, Chimique, pétrole et plus encore.

Caractéristiques et avantages

  • L'utilisation de conduite ou de tuyaux n'est pas nécessaire en intérieur : le câble blindé offre une protection intégrée
  • Les tuyaux ne sont pas nécessaires en extérieur : le câble peut directement être déployé dans des environnements à enfouissement direct.
  • Protection contre les dommages : la gaine intérieure supplémentaire protège le câble des dommages physiques et chimiques ainsi que des gaz acides corrosifs lors des incendies
Matériaux*Température nominaleCaractéristiques et conformité Taille Données techniques
Humide Sec
Isolation XLPE, gaine intérieure PVC, gaine extérieure PVC, armure imbriquée, conducteurs en cuivre brut toronnés-40 °C à 90 °C-40 °C à 90 °C CSA C.22.2 No.131 FT4 Flame Test, HAZ LOC; CSA C22.2 n° 0.3 article 4.31 gaz faiblement acide; UL MC; conducteurs de classe B de l’ASTM; conducteurs XHHW-2; Rohs; UL Sun Res; enterrement direct; WEEE, BFR, ELV; emplacements dangereux de classe I et II division 2; Classe III divisions 1 et 2 emplacements dangereux14 et 12 AWG Télécharger
10 - 2 AWG Télécharger
Composite Télécharger