Câble audio numérique

Belden propose une gamme complète de câbles audio numériques pour les applications d’enregistrement professionnel, installations de sonorisation et applications audio multicanaux. Les câbles audio numériques de Belden peuvent être utilisés dans toutes les applications qui utilisent des câbles analogiques ou numériques à paire blindées classiques. Ces câbles sont également parfaitement adaptés aux applications nécessitant des petites dimensions, Faible poids et haute performance.

Caractéristiques et avantages

  • Technologie à paire collée brevetée pour plus de robustesse et une performance électrique stable pendant et après l'installation.
  • Un câble gainé à paire simple prêt à l'emploi qui élimine les étapes incommodantes pour une installation plus rapide et des économies de déploiement.
  • La forte impédance garantit une faible capacitance qui fait d'eux des meilleurs câbles analogiques
  • Gaine PVC robuste conçu pour la flexibilité
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.