...

Câble pour micro

Les câbles pour microphone Belden sont disponibles sous plusieurs options analogiques et numériques de haute performance qui résistent à une manipulation et une utilisation constantes. Ils se présentent aussi sous forme de câbles déployables pour les environnements difficiles. Belden offre également une variété de câbles avec des options spécialisées telles que des petits diamètres, une flexibilité élevée et des tensions de traction pouvant atteindre 250 lb.

Caractéristiques et avantages

  • Haute performance : nos câbles pour microphone sont fabriqués avec un cuivre de haute conductivité.
  • Résistants et durables : les gaines EPDM en caoutchouc flexible sont durables.
  • Résistants à la distorsion : ces câbles sont dotés d'une faible capacitance.
Type Taille Numéro de référence Données techniques
Starquad 28 AWG 1804AInformations produit
26 AWG 1172AInformations produit
24 AWG 1192AInformations produit
8404Informations produit
20 AWG 8424Informations produit
16 AWG 8407Informations produit
Robuste 24 AWG 8413Informations produit
9399Informations produit
20 AWG 8412Informations produit
1776Informations produit
8402Informations produit
18 AWG 8428Informations produit
16 AWG 8408Informations produit
Disposent de trois conducteurs 24 AWG 9398Informations produit
8406Informations produit
8403Informations produit
20 AWG 8423Informations produit
Numériques et à faible capacitance 26 AWG 2221Informations produit
24 AWG 1800FInformations produit
Autres variations 24 AWG 9397Informations produit
1812AInformations produit
1813AInformations produit
9452Informations produit
22 AWG 8422Informations produit
20 AWG 8412PInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots