Câble à fibre optique tactique

Description de la mise à jour : les câbles tactiques de Belden sont des câbles de communication audio/vidéo redéployables conçus pour soutenir l’usage militaire., Nouvelles du plein air, Sportifs, et d’autres événements. Adapté aux environnements difficiles et aux applications extérieures des installations extérieures, Ils offrent une flexibilité sans précédent associée à une résistance élevée à l’écrasement. La fibre tactique MaxiBend™ à usage militaire offre une bonne durabilité pour un déploiement/usage répété dans des environnements difficiles.

Caractéristiques et avantages

  • Terminaison rapide sur le champ : les fibres à tampon serré de 900 µm simplifient la terminaison.
  • Idéal pour les applications extérieures : ces câbles disposent d'une gaine résistante aux rayons ultraviolets
  • Construction robuste : haute résistance à l'écrasement et à la réutilisation
Vue :
    Trier par
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Type de structure
      Clear
        Type de fibre
        Clear
          Type de fibre Buffer@Fiber1
          Clear
            Nombre de fibres
            Clear
              Classification UL/Test de combustion
              Clear
                Type d'armure
                Clear
                  Gaine
                  Clear
                    Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble
                    Clear
                      Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
                      Votre requête a une erreur : Request Error.

                      Mises à jour des produits Belden

                      Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.