Câble coaxial et Triax
Le catalogue des câbles coaxiaux et triaxiaux proposés par Belden est incomparable. Belden offre des câbles coaxiaux et triaxiaux AWG blindés et gainés qui correspondent à toutes les applications. Câbles conçus pour une performance incomparable dans la distribution commerciale et la vidéo de diffusion, sans fil, satellite, CATV, CCTV et industrielle. Nos produits à la pointe du secteur comprennent le câble coaxial 4K UHD pour la distribution vidéo 12 GHz-SDI et le câble de faible atténuation DAS sans fil.
Gammes de produits de câbles coaxiaux et triaxiaux
Étude de cas
REVConnect Lights the Way at Reliable Security Sound & Data
Reliable Security Sound & Data est un leader dans la conception et l'installation de systèmes de surveillance IP et de sécurité, avec une grande expérience en matière d'installation de systèmes de surveillance IP dans le domaine du jeu et des casinos, la sécurité et la surveillance municipales, l'éducation et la santé entre autres.