Câble coaxial 75 Ohm

Belden définit la norme mondiale en matière de câble de diffusion depuis des décennies, Débuter avec la ligne coaxiale vidéo primée de précision numérique en 1995. Nos câbles coaxiaux 75 Ohm prennent en charge des fréquences de 12 GHz à 3 GHz, garantissant une intégrité fiable du signal et une qualité de diffusion exceptionnelle dans les applications haute résolution. Conçu pour transporter des signaux audio et vidéo à travers le câble de la manière la plus efficace possible, Ils perdent très peu de force de signal en cours de route.

Caractéristiques et avantages

  • Résistance à l'écrasement : câbles constitués d'une mousse de polyéthylène haute densité spécialement formulée et injectée de gaz qui est plus dure que le polyéthylène classique
  • Dénudage facile et fiabilité améliorée : le processus technologique d'isolation en mousse haut de gamme offre le bon niveau d'adhérence du conducteur
  • Faible atténuation pour la haute performance : la marge de sécurité considérable de l'atténuation de retour prend en compte les pertes potentielles observées ailleurs dans la ligne de transmission
  • Tolérance aux installations difficiles : résiste à la déformation et maintient les caractéristiques d'impédance et d'atténuation de retour
Classification Type Environnement Données techniques
12,0 GHz Mini RG-59 Colonne montante4855R
RG-59 Colonne montante4505R
RG-6 Colonne montante4694R
Chambre de distribution4694P
Séries 7 Colonne montante4794R
RG-11 Colonne montante4731R
6,0 GHz Ultraminiature Colonne montante179DT
Mini RG-59Colonne montante1855A
Chambre de distribution1855P
RG-59 Colonne montante1505A
Chambre de distribution1506A
Flexible1505F
RG-6 Colonne montante1694A
Chambre de distribution1695A
Flexible1694F
Colonne montante/waterblock1694RW
Séries 7 Colonne montante1794A
RG-11 Colonne montante7731A
Chambre de distribution7732A
Colonne montante/waterblock7731RW
4,5 GHz RG-6 Étanchéité1694WB
RG-11 Étanchéité7731WB
3,0 GHz Mini RG-59 Colonne montante1694A
Chambre de distribution1371R
RG-59 Colonne montante1370R
Chambre de distribution1370P
RG-6 Colonne montante1369R
Chambre de distribution1369P
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources
Catalogues

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.