Câble Mil-Spec

Les câbles Mil-Spec de Belden sont fabriqués conformément aux normes de l'armée américaine pour garantir la conformité à des exigences rigoureuses de fiabilité et de compatibilité. Soutenu par un délai de 10 ans, Garantie sans frais, Ces câbles sont conçus pour résister aux environnements les plus difficiles, garantissant le fonctionnement de votre système pour les années à venir dans des applications allant des champs de bataille aux navires de guerre en passant par les avions de chasse.

Caractéristiques et avantages

  • Intégrité du signal : les tresses de blindage offrent intégrité structurelle, flexibilité et faible résistance en courant continu tout en protégeant le signal contre les bruits externes
  • Construction robuste : grande résistance physique pour une transmission de signal stable dans des conditions environnementales extrêmes
  • Fiabilité : bonnes caractéristiques électriques pour une transmission de signal fiable
  • Flexibilité améliorée : les conducteurs finement toronnés offrent une flexibilité améliorée pendant l'installation
  • Gamme étendue : large plage de tailles AWG, types et nombre de conducteurs pour simplifier les spécifications et la conception
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.