Câble coaxial RG11

Offrant moins d'atténuation et de perte de signal que les autres câbles coaxiaux, le câble RG11 de Belden est conçu pour fonctionner avec des gammes de fréquences élevées et maintenir l'intégrité du signal sur toutes les distances. Avec une impédance de 75 Ohms, il est souvent utilisé pour les projets qui nécessitent de longues distances droites, ainsi que pour les applications d'enfouissement.

Caractéristiques & Avantages

  • Excellente transmission de signal : ces câbles offrent peu ou moins d'atténuation jusqu'à ce qu'ils atteignent une certaine longueur
  • Résiste aux interférences : dispose d'un conducteur central plein en acier plaqué cuivre AWG 14 avec une tresse en aluminium à 60 % et un blindage en feuille d'aluminium à 100 %
Product Variations
Blindage Rating Numéro de référence Données techniques
Duobond II + 60 % Al Braid General1523AProduct Detail
Colonne montante1523RInformations produit
Plenum1523APProduct Detail
Burial1525AInformations produit
Messenger1524AMInformations produit
Duobond IV 60 % et 40 % de tresse TC Global1617AProduct Detail
Burial1618AProduct Detail
Messenger1619AMProduct Detail
Duobond Plus + 77% Al Braid Global9064Informations produit
Burial9764Product Detail
Messenger9065MProduct Detail
Duofoil + 40% Al Braid General9011Informations produit
Duofoil + 60% and 40% TC Braids Chambre de distribution1153AInformations produit
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression
Ressources
Catalogues

Actualités Produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir des mises à jour, des informations et des nouvelles importantes sur les produits.