...

Câble coaxial RG59

Le câble RG 59 de Belden est un câble vidéo de précision destiné aux applications à faible bande passante et basse fréquence (inférieure à 50 MHz), notamment la vidéo analogique, la RF et la surveillance vidéo. Avec une impédance de 75 Ohms, ce câble est doté d'un conducteur en cuivre brut plein 20 AWG, d'une isolation HDPE en mousse injectée de gaz HDPE et d'un blindage Dufoil avec une tresse en cuivre étamé. Il se présente aussi en huit couleurs différentes à des fins d'authentification.

Caractéristiques et avantages

  • Meilleure qualité de signal possible : une tresse de 95 % est plus performante sans volume ni poids supplémentaires
  • Résistant à l'atténuation du signal : offre une forte résistance à l'atténuation du signal pour une meilleure performance
Variantes du produit
Blindage Classification Numéro de référence Données techniques
Duofoil + 96 % de tresse TCChambre de distribution89108 Télécharger
82108 Télécharger
Duobond II + 67 % de tresse Al Global9104 Télécharger
Chambre de distribution9104P Télécharger
Duobond III + 67 % de tresse Al Global9110 Télécharger
Duofoil + 54 % et 47 % de tresse TC Chambre de distribution1151A Télécharger
Duobond IV + 67 % et 46% Al Braid Global1186A Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources
Catalogues