Câble Triax
Offering more bandwidth and rejection of interference than a traditional coax cable with an added layer of insulation and a second conducting sheath, Belden's Triaxial Cables are designed to perform without fail in the broadcast industry. Our comprehensive line includes diameters ranging from 14 AWG to 22 AWG for flexible or permanent installations (direct burial, riser or plenum). Common applications include analog video cameras in the broadcast and television industry.
Caractéristiques et avantages
- Plusieurs options d'installation : choisissez les solutions pour les installations permanentes ou les applications déployables.
- Options de gaine pour s'adapter à l'environnement : optez pour la flexibilité avec une gaine Belflex (six couleurs) ou une gaine SCPE thermodurcissable pour les applications robustes.
Région disponible
Gaine
Type série/RG
Taille du conducteur
Configuration du conducteur
Impédance caractéristique nom.
Impédance caractéristique nom. à haute fréquence10
Environnement
Blindage
Fréquence de fonctionnement max.
Matériau conducteur et câblé
Catégorie de produits
Tension nominale UL
Matériau d'isolation
Conformité au style UL AWM
Catégorie de données
Conformité aux normes militaires
Paire collée
Température nominale UL
Marque déposée
Conformité NEC/(UL)
Votre requête a une erreur : Request Error.
Ressources
Catalogues
Ressources techniques