Câble ruban plat
Le câble ruban plat est un, Câble rectangulaire constitué de plusieurs fils parallèles les uns aux autres. Il est conçu pour la terminaison en masse des connecteurs à contact de déplacement de l'isolation. L’espacement fixe des conducteurs et la géométrie constante permettent d’obtenir des caractéristiques électriques constantes, comme l’impédance, Capacité, Délai, diaphonie et atténuation.
Caractéristiques et avantages
- Idéal dans les espaces confinés : convient parfaitement aux applications dans des espaces confinés ou limités, comme les ordinateurs ou l'électronique
- Protection contre les EMI (interférences électromagnétiques) : disponible dans une grande plage de blindages et d'autres conceptions pour réduire les problèmes liés aux EMI
- Réduction des erreurs de câblage : se plie facilement, se conforme à la zone de montage et se fixe facilement, éliminant ainsi les sources courantes d'erreurs de câblage et de dysfonctionnement
-
Liste des produits
Ressources
Pages web associées