Fil conducteur et fil de raccordement

Les fils de raccordement et de montage à un seul conducteur et à isolation en plastique et en caoutchouc de Belden sont conçus pour des performances fiables et constantes. Pour répondre aux exigences de qualité, ces composants sont construits conformément à des spécifications industrielles et gouvernementales rigoureuses. Belden contrôle l'ensemble de l'opération de fabrication, transformant la tige de cuivre en fils de cuivre étamé, mélangeant le plastique et formulant le caoutchouc pour l'isolation des conducteurs. Faites confiance à Belden pour vous offrir la qualité et la constance du secteur.

Caractéristiques et avantages

  • Personnalisation et flexibilité : les installations de formulation de caoutchouc et de mélange de plastique permettent d'offrir des solutions personnalisées
  • Garantie de l'intégrité du signal : Belden a la capacité d'étirer et de recuire ses propres conducteurs pour garantir des caractéristiques physiques appropriées
  • Large gamme d'offres :une variété de couleurs et de constructions disponibles en stock, ainsi qu'une assistance technique pour les applications personnalisées
VoltageTempérature nominale Type de fil de raccordement Données techniques
300 V 80° C PVC Télécharger
90° C Néoprène Télécharger
105° C Polyéthylène chlorosufoné (CSPE) Télécharger
XL-DUR Télécharger
200° C TFE Télécharger
600 V80° C Enfouissement direct Télécharger
90° CNéoprène Télécharger
SIS Télécharger
105° C CSPE
PPO Télécharger
PVC Télécharger
125° C EPDM Télécharger
XL-DUR Télécharger
150° C EPDM Télécharger
Caoutchouc de silicone, sans tressage Télécharger
Caoutchouc de silicone, tresse de verre Télécharger
Caoutchouc de silicone, fil du commutateur en mercure Télécharger
XL-DUR Télécharger
200° C Caoutchouc de silicone, sans tressage
Caoutchouc de silicone, tresse de verre Télécharger
1000 V80° C PVC Télécharger
5000 V105° C CSPE Télécharger
7500 V150° C EPDM Télécharger
17000-40000 V80° C Conducteurs haute tension Télécharger
5000 V80° C Fil d'essai Télécharger
90° C Fil d'essai Télécharger
1000 V90° C Fil d'essai Télécharger
- 200° C Fil magnétique Télécharger
- - Blindage et collage Télécharger
- - Fil de barre de bus Télécharger
- - Fil d'antenne Télécharger
- - Kits de distribution de fil Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.