Câble multiconducteur
Avec une capacité inégalée à garantir la disponibilité des systèmes, les câbles électroniques, audio, de commande et d'instrumentation classiques de Belden sont conçus de manière unique pour les tâches industrielles robustes. Avec une fiabilité et des performances éprouvées, soutenues par une garantie gratuite de 10 ans, ces éléments essentiels de qualité utilitaire dureront plus longtemps que les options alternatives, même dans les environnements les plus exigeants.
Caractéristiques & Avantages
- Élimine les interférences sonores : la technologie de blindage Beldfoil® brevetée, de première qualité, offre une couverture de 100 % pour protéger les signaux
- Transmission constante du signal : la résistance physique supérieure maintient les performances dans des conditions environnementales extrêmes
- Faible capacité : transmission de signaux forts sur de longues distances
- Flexibilité accrue : les conducteurs à toronnage fin facilitent l'installation
- Choisissez ce dont vous avez besoin : large plage de calibres, d'options de blindage, de types de conducteurs et de nombres de paires
-
Product Listing
Toutes les catégories associées
Ressources