Numéro de produit : 8886MN

SpaceMaker™, TC toronné 15 C n° 22, isolation PO, OS, gaine en PVC, AWM 2937

SpaceMaker™, 15 conducteurs 22 AWG (19x34) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
22 19x34 TC – Cuivre étamé 15

Nombre de conducteurs

15

isolation

Matériel Épaisseur de paroi nominale
PP – Polypropylène 0,016 po

Nuancier

Couleur
Noir
Blanc
Rouge
Vert foncé
Brun
Bleu foncé
Orange
Jaune
Violet
Gris
Rose
Fauve
Aqua
Vert clair
Bleu clair

Blindage extérieur

Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 22

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,271 po 0,016 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur
14,9 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à blindage
33,0 pF/pi 66,0 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,031 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
22 Ohm

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Indice de température UL

80° C

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +80° C

Poids câble en vrac

74 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

77 livres

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

1,080 po

Rayon de flexion continue minimal de cintrage

2,710 po

Conformité au style UL AWM

AWM 2937 (300 V 80 C)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité CSA

FT2

Tension nominale UL

300 V RMS

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.219 Date de révision : 05-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.219 Date de révision : 05-05-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8886MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825393047
8886MN 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825393054
8886MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825393061
8886MN 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825393078
8886MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825393023
8886MN 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825393030