Numéro de produit: 9443MN

SpaceMaker™, 3 C #20 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 3 conducteurs 20 AWG (26 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, gaine extérieure PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in mm Black, White, Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.155 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.155 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
10.4 Ohm/1000ft 15.7 pF/ft (51.5 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
0.620 in (15.7 mm) 0.620 in 1.550 in

Tension de traction maximum

18 kg (39 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.365 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9443MN 006100 Bleu clair 612825392279
9443MN 0061000 Bleu clair 612825392361
9443MN 008100 Gris 612825392286
9443MN 0081000 Gris 612825392378
9443MN 004100 Jaune 612825392262
9443MN 0041000 Jaune 612825392347