Numéro de produit : 9615

RS232, n° 24-10c, SR-PVC, feuille d'aluminium + tresse O/A, gaine en PVC, CMG

Câble d'ordinateur RS-232 EIA, conducteurs en cuivre étamé toronné 24 AWG (7x32), isolation en PVC semi-rigide, Beldfoil® sur l'ensemble (100 % de couverture) + blindage tressé en cuivre étamé (65 % de couverture), gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications RS-232 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, ...) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 10 24 AWG 7x32 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Conducteur(s) SR-PVC – Chlorure de polyvinyle (semi-rigide) 0,28 mm (0,011 po) Noir, blanc, rouge, vert, marron, bleu, orange, jaune, violet, gris

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,89 mm (0,035 po) 6,88 mm (0,271 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,88 mm (0,271 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Courant maximum
Conducteur(s) 25 Ohm/1000 pieds (82 Ohm/km) (98 pF/m) (30 pF/pi) (180 pF/m) (55 pF/pi) 1,5 A par Conducteur à 25° C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

6,9 Ohm/1000 pieds (23 Ohm/km)

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

Température UL Température de service
80° C (UL AWM 2464) -30° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
69 mm (2,7 po) 69 mm (2,7 po)

Tension de traction maximum

36 kg (80 livres)

Poids câble en vrac

44 lb/1000 pieds (65 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 chargement FT4, FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9615 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825256496
9615 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825256519
9615 0601000 Chrome Bobine 1 000 pi 612825256502 C