Câble à paires multiples

Un câble à paires multiples est un câble électronique qui se compose de plusieurs groupes de circuits à paires torsadées. Cette construction permet de regrouper de nombreux fils en un seul et même produit, ce qui permet de réduire les interférences électromagnétiques et la diaphonie, tout en facilitant l'installation.

Caractéristiques & Avantages

  • Signalisation fiable : idéal pour les applications critiques comme les télécommunications, les compteurs d'eau, les thermomètres, les panneaux d'instrumentation et de contrôle, etc.
  • Installation plus facile : le regroupement de plusieurs fils dans un seul câble permet une installation plus rapide des fils
  • Élimination des temps d'arrêt : le câble à paires multiples offre constance et fiabilité à vos opérations, tout en vous protégeant contre la diaphonie et les interférences électromagnétiques
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression