RS-232 et RS-423
Couramment utilisé dans des applications telles que les points de vente et les communications informatiques, Les câbles RS-232 et RS-423 offrent une fiabilité et des performances éprouvées, soutenues par une expérience de 10 ans, Garantie sans frais. Ils sont fabriqués dans une grande variété de tailles de calibre, taille, Matériaux isolants, Configurations de blindage et matériaux de gainage, y compris les versions plénum et haute température.
Caractéristiques et avantages
- Meilleure technologie de blindage de sa catégorie : la technologie de blindage Beldfoil brevetée offre une couverture de 100 %, empêchant les bruits extérieurs d'affecter le signal
- Nombreuses options de température : large choix de matériaux de gainage adaptés aux différents niveaux de température et aux exigences budgétaires
- Distances de transmission plus longues : la faible capacité permet la transmission du signal sur de longues distances
- Installation simplifiée : les câbles utilisent des conducteurs à toronnage fin pour bénéficier d'une plus grande souplesse
- Facile à configurer et à concevoir : proposé dans une plage de calibres, d'options de blindage, de types de conducteurs et de nombres de paires
-
Liste des produits
Ressources
Bulletins produits
Garanties