Câble RemoteIP basé sur une application
Le nombre d'appareils IP augmente considérablement de nos jours pour améliorer l'efficacité et l'automatisation, et ce depuis des années. Au fur et à mesure que le nombre d’appareils augmente, Il en va de même pour la nécessité d’utiliser efficacement l’espace du bâtiment et de fournir facilement de l’énergie et des données à mesure que de nouveaux appareils sont déployés. Les câbles Belden RemoteIP basés sur une application obéissent à une approche fondée sur les normes de l'IEEE pour résoudre les problèmes concrets dans les applications où le câblage de catégorie ne répond pas aux attentes. Les câbles Belden RemoteIP basés sur les applications peuvent fournir des données et de l’énergie à des dispositifs IP distants jusqu’à 215 m de distance, réduire les coûts et maximiser la superficie en éliminant le besoin de nouvelles salles de télécommunications ou de convertisseurs de média et d’extendeurs coûteux.
Caractéristiques et avantages
- Peu coûteux : réduisez le besoin des salles de télécommunication coûteuses, des infrastructures de fibre, des convertisseurs de média et des extendeurs de réseau en élargissant la couverture assurée par les infrastructures de câblage à faible consommation et des applications à bas débit.
- Conception de bâtiments simplifiée : évitez de surcharger la facture des matériaux ou de remplir la salle des télécommunications avec des convertisseurs de média ou des extendeurs en choisissant un câblage supérieur au câblage de catégorie.
- Déploiement facile : installez et supprimez les câbles RemoteIP comme les câbles de catégorie. Associez un design plus épuré à la connectivité REVConnect pour rendre l'installation plus rapide, plus facile et plus fiable.
- Performance garantie : spécialement conçus pour respecter ou dépasser les limites des normes d'application de l'IEEE, ces câbles élargissent votre canal Ethernet au-delà de 100 m et jusqu'à 1 Gb/s.