Câble catégorie 6A
Notre câble en cuivre de catégorie 6A offre une vaste plage d'options pour votre réseau CAT 6A. Certaines options disponibles incluent un petit diamètre, serpent, industriel, Non collé, et breveté Bonded-Pair. Le câble 10GXS est la référence en matière de performance de l’industrie, tandis que le câble 10GXW est conçu pour les bâtiments intelligents et les applications multi-gigabit avec des performances optimisées pour les réseaux sans fil à l’intérieur des bâtiments. Le nouveau câble Belden, le 10GXM, est le câble de catégorie 6A de plus petit diamètre du secteur, conçu pour répondre aux besoins des structures gourmandes en données.
Caractéristiques et avantages
- Performances réseau fiables : conçu pour des situations critiques qui nécessitent un temps de disponibilité constant en intérieur comme en extérieur
- Résistance de pointe au bruit du système : résistance obtenue grâce à un équilibrage optimal, ce câble est moins vulnérable au RFI/EMI dans les environnements bruyants
- Gain de place et réduction des coûts : le diamètre extérieur de 0,230 po (5,84 mm) du 10GXM ouvre de nouvelles perspectives d’installation tout en réduisant les dépenses liées aux conduits
- Une performance inégalée : longueur de canal complète de 100 m sous une charge PoE de 100 W, sans déclassement jusqu'à 60° C avec l'utilisation de câbles 10GXS
- Conçus pour durer : tensions de traction élevées et rayons de courbure plus serrés offerts par les câbles à paires collées.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Type | Blindage | Classification | Données techniques |
---|---|---|---|
Câble système de très haut niveau (10GXS), petit diamètre | UTP | CMP | Paire collée |
Non collées | |||
UTP | CMR | Paire collée | |
Non collées | |||
F/UTP | CMP | Paire collée | |
Non collées | |||
F/UTP | CMR | Paire collée | |
Non collées | |||
Câble système Standards+ (10GXW) | UTP | CMP | Non collées |
UTP | CMR | Non collées | |
F/UTP | CMP | Non collées | |
F/UTP | CMR | Non collées | |
Normes + câble système (10GXM) petit diamètre | UTP | CMP | Non collées |
Conforme aux normes | UTP | CMP | Non collées |
UTP | CMR | Non collées | |
Remplissage gel pour les installations extérieures | UTP | OSP | Non collées |
F/UTP | OSP | Non collées | |
UTP | OSP CM-LS | Non collées | |
Âme sèche pour les installations extérieures | UTP | OSP | Non collées |
F/UTP | OSP | Non collées | |
Extérieur CMR/CMX | UTP | CMR/CMX extérieur | Non collées |
F/UTP | CMR/CMX extérieur | Non collées | |
CMP/CMX extérieurs | UTP | CMP/CMX extérieur | Non collées |
CMP/CMX extérieurs | F/UTP | CMP/CMX extérieur | Non collées |
Ressources
Bulletins produits
Catalogues