Câble de rupture à fibre optique
La structure robuste des câbles à fibre optique de rupture de Belden les rend idéaux pour les environnements exigeants, y compris les conduits, boîtes de jonction, les panneaux de brassage et le sol de l’usine. Ils offrent toute l'aisance d'une terminaison à tampon étanche 900 µm avec une seule fibre par sous-unité. Pour prendre en charge les applications robustes, Les fils d’aramide du connecteur et du câble sont liés ensemble pour offrir une résistance et une durabilité inégalées.
Caractéristiques et avantages
- Terminaisons de terrain faciles et constantes : les fibres à tampon étanche de 900 µm simplifient la terminaison.
- Facilite la liaison entre le connecteur et la fibre avec ses sous-unités de fibre unique 2 mm et 3 mm
- Construction robuste : idéal pour les environnements exigeants
- Force inégalée : fils d'aramide liés pour plus de durabilité
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
-
Usine
-
Marine
-
Transport
-
Plateau
-
Sous-unité de rupture 2,0 mm
-
Sous-unité de rupture 3,0 mm
Catégorie usine : adapté aux colonnes montantes – Câble résistant aux UV et à l'ozone conçu pour les environnements d'usine légers à moyens.
Catégorie usine : gaine unique entièrement diélectrique
Nombre de fibres | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TF-1BB-002-RN5N | TF-3BB-002-RN5N | TF-4BB-002-RN5N | TF-SBB-002-RN5N |
4 | TF-1BB-004-RN5N | TF-3BB-004-RN5N | TF-4BB-004-RN5N | TF-SBB-004-RN5N |
6 | TF-1BB-006-RN5N | TF-3BB-006-RN5N | TF-4BB-006-RN5N | TF-SBB-006-RN5N |
8 | TF-1BB-008-RN5N | TF-3BB-008-RN5N | TF-4BB-008-RN5N | TF-SBB-008-RN5N |
12 | TF-1BB-012-RN5N | TF-3BB-012-RN5N | TF-4BB-012-RN5N | TF-SBB-012-RN5N |
18 | TF-1BB-018-RN5N | TF-3BB-018-RN5N | TF-4BB-018-RN5N | TF-SBB-018-RN5N |
Catégorie usine : double gaine en aluminium interlock
Nombre de fibres | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TF-1BB-002-RI5N | TF-3BB-002-RI5N | TF-4BB-002-RI5N | TF-SBB-002-RI5N |
4 | TF-1BB-004-RI5N | TF-3BB-004-RI5N | TF-4BB-004-RI5N | TF-SBB-004-RI5N |
6 | TF-1BB-006-RI5N | TF-3BB-006-RI5N | TF-4BB-006-RI5N | TF-SBB-006-RI5N |
8 | TF-1BB-008-RI5N | TF-3BB-008-RI5N | TF-4BB-008-RI5N | TF-SBB-008-RI5N |
12 | TF-1BB-012-RI5N | TF-3BB-012-RI5N | TF-4BB-012-RI5N | TF-SBB-012-RI5N |
18 | TF-1BB-018-RI5N | TF-3BB-018-RI5N | TF-4BB-018-RI5N | TF-SBB-018-RI5N |
Catégorie marine : approuvé par ABS, câble à fibre optique à tube et gaine en gel LSZH
Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.
Catégorie marine : gaine simple entièrement diélectrique
Nombre de fibres | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TM-1BB-002-LNAN | TM-3BB-002-LNAN | TM-4BB-002-LNAN | TM-SBB-002-LNAN |
4 | TM-1BB-004-LNAN | TM-3BB-004-LNAN | TM-4BB-004-LNAN | TM-SBB-004-LNAN |
6 | TM-1BB-006-LNAN | TM-3BB-006-LNAN | TM-4BB-006-LNAN | TM-SBB-006-LNAN |
8 | TM-1BB-008-LNAN | TM-3BB-008-LNAN | TM-4BB-008-LNAN | TM-SBB-008-LNAN |
12 | TM-1BB-012-LNAN | TM-3BB-012-LNAN | TM-4BB-012-LNAN | TM-SBB-012-LNAN |
18 | TM-1BB-018-LNAN | TM-3BB-018-LNAN | TM-4BB-018-LNAN | TM-SBB-018-LNAN |
Catégorie marine : double gaine entièrement diélectrique
Nombre de fibres | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TM-1BB-002-LBAN | TM-3BB-002-LBAN | TM-4BB-002-LBAN | TM-SBB-002-LBAN |
4 | TM-1BB-004-LBAN | TM-3BB-004-LBAN | TM-4BB-004-LBAN | TM-SBB-004-LBAN |
6 | TM-1BB-006-LBAN | TM-3BB-006-LBAN | TM-4BB-006-LBAN | TM-SBB-006-LBAN |
8 | TM-1BB-008-LBAN | TM-3BB-008-LBAN | TM-4BB-008-LBAN | TM-SBB-008-LBAN |
12 | TM-1BB-012-LBAN | TM-3BB-012-LBAN | TM-4BB-012-LBAN | TM-SBB-012-LBAN |
18 | TM-1BB-018-LBAN | TM-3BB-018-LBAN | TM-4BB-018-LBAN | TM-SBB-018-LBAN |
Catégorie transport : câble à fibre optique à tube en gel LSZH conforme aux normes NFPA 130 et 502
Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.
Catégorie transport : gaine simple entièrement diélectrique
Nombre de fibres | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TT-1BB-002-LNNN | TT-3BB-002-LNNN | TT-4BB-002-LNNN | TT-SBB-002-LNNN |
4 | TT-1BB-004-LNNN | TT-3BB-004-LNNN | TT-4BB-004-LNNN | TT-SBB-004-LNNN |
6 | TT-1BB-006-LNNN | TT-3BB-006-LNNN | TT-4BB-006-LNNN | TT-SBB-006-LNNN |
8 | TT-1BB-008-LNNN | TT-3BB-008-LNNN | TT-4BB-008-LNNN | TT-SBB-008-LNNN |
12 | TT-1BB-012-LNNN | TT-3BB-012-LNNN | TT-4BB-012-LNNN | TT-SBB-012-LNNN |
18 | TT-1BB-018-LNNN | TT-3BB-018-LNNN | TT-4BB-018-LNNN | TT-SBB-018-LNNN |
Catégorie transport : double gaine en aluminium interlock
Nombre de fibres | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TT-1BB-002-LINN | TT-3BB-002-LINN | TT-4BB-002-LINN | TT-SBB-002-LINN |
4 | TT-1BB-004-LINN | TT-3BB-004-LINN | TT-4BB-004-LINN | TT-SBB-004-LINN |
6 | TT-1BB-006-LINN | TT-3BB-006-LINN | TT-4BB-006-LINN | TT-SBB-006-LINN |
8 | TT-1BB-008-LINN | TT-3BB-008-LINN | TT-4BB-008-LINN | TT-SBB-008-LINN |
12 | TT-1BB-012-LINN | TT-3BB-012-LINN | TT-4BB-012-LINN | TT-SBB-012-LINN |
18 | TT-1BB-018-LINN | TT-3BB-018-LINN | TT-4BB-018-LINN | TT-SBB-018-LINN |
Câbles à fibre optique d'interconnexion DataTuff : câble à fibre optique intérieur/extérieur pour environnements difficiles adapté aux colonnes montantes, conforme aux normes de résistance aux hydrocarbures 1 et 2.
Catégorie chemin : gaine simple entièrement diélectrique
Nombre de fibres | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TU-1BB-002-RN2N | TU-3BB-002-RN2N | TU-4BB-002-RN2N | TU-SBB-002-RN2N |
4 | TU-1BB-004-RN2N | TU-3BB-004-RN2N | TU-4BB-004-RN2N | TU-SBB-004-RN2N |
6 | TU-1BB-006-RN2N | TU-3BB-006-RN2N | TU-4BB-006-RN2N | TU-SBB-006-RN2N |
8 | TU-1BB-008-RN2N | TU-3BB-008-RN2N | TU-4BB-008-RN2N | TU-SBB-008-RN2N |
12 | TU-1BB-012-RN2N | TU-3BB-012-RN2N | TU-4BB-012-RN2N | TU-SBB-012-RN2N |
18 | TU-1BB-018-RN2N | TU-3BB-018-RN2N | TU-4BB-018-RN2N | TU-SBB-018-RN2N |
Catégorie chemin : double gaine en aluminium interlock
Nombre de fibres | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TU-1BB-002-RI2N | TU-3BB-002-RI2N | TU-4BB-002-RI2N | TU-SBB-002-RI2N |
4 | TU-1BB-004-RI2N | TU-3BB-004-RI2N | TU-4BB-004-RI2N | TU-SBB-004-RI2N |
6 | TU-1BB-006-RI2N | TU-3BB-006-RI2N | TU-4BB-006-RI2N | TU-SBB-006-RI2N |
8 | TU-1BB-008-RI2N | TU-3BB-008-RI2N | TU-4BB-008-RI2N | TU-SBB-008-RI2N |
12 | TU-1BB-012-RI2N | TU-3BB-012-RI2N | TU-4BB-012-RI2N | TU-SBB-012-RI2N |
18 | TU-1BB-018-RI2N | TU-3BB-018-RI2N | TU-4BB-018-RI2N | TU-SBB-018-RI2N |
Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de la famille.
Câble de rupture intérieur - Riser (OFNR)
Câble de dérivation intérieur - plénum (OFNP)
Câble de rupture intérieur - LSZH (OFNR)
Câble de rupture intérieur - Riser (OFNR)
Câble de dérivation intérieur - plénum (OFNP)
Câble de rupture intérieur - LSZH (OFNR)
Ressources
Catalogues
Ressources techniques