Câble hybride cuivre-fibre DuetConnect™️
Les câbles hybrides cuivre-fibre DuetConnect permettent à un seul câble d’offrir les avantages de l’alimentation CC et de la fibre, en fournissant en toute sécurité les deux sur de longues distances vers des endroits éloignés où l’alimentation standard n’est pas disponible ou trop coûteuse à installer. Diverses constructions de câbles dans le catalogue offrent une flexibilité d'application illimitée, y compris les câbles de dérivation intérieurs et intérieurs/extérieurs de 2 mm, LSZH dans les versions AIA et non blindées, et AIA intérieur/extérieur de 2 mm/3 mm de câbles de dérivation et de plénum de distribution.
Caractéristiques et avantages
- Alimentation et données pour les applications basse tension : les câbles hybrides fournissent l'alimentation et les données aux dispositifs de communication et de sécurité (caméras, capteurs, points d'accès sans fil, téléphones, moniteurs, etc.)
- Commande et identification faciles de câble : les numéros SmartPart prennent en charge des produits sur mesure avec des exigences spécifiques en matière de conducteur, de brin de fibre, de couleur et de longueur
- Réduisez les coûts de main-d'œuvre et le temps : les installateurs n'ont besoin de tirer qu'un seul câble au lieu de deux câbles
- Moins d'inventaire à stocker : la construction hybride réduit l'inventaire en vous obligeant à stocker et à gérer un câble plutôt que deux câbles.
- Applications flexibles : peut être utilisé pour les applications intérieures (plénum et colonne montante) et intérieures/extérieures (plénum et colonne montante)
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Câble hybride cuivre-fibre DuetConnect™️
Ressources