Mini câble à fibre optique OptiTuff®

Notre révolutionnaire, Le mini câble à fibre optique OptiTuff, unique en son genre, utilise des fonctions avancées, Matériau thermoplastique robuste comme un matériau rentable, Alternative de qualité supérieure au câble blindé métallique traditionnel. Par rapport aux câbles à fibre optique non blindés, Ce blindage entièrement diélectrique offre une durabilité et une résistance à l’écrasement supérieures, ce qui en fait l’un des câbles à fibre optique les plus polyvalents du marché. Le câble conserve d'excellentes propriétés mécaniques tout en étant plus souple et plus facile à manipuler et à installer que le câble blindé métallique, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mise à la terre ou à un conduit. Cet ensemble de caractéristiques distinctives en fait une solution optimale pour les projets nécessitant une fibre facile à installer, y compris les petits espaces, des pistes de course ou des environnements avec beaucoup de virages serrés et difficiles.

Caractéristiques et avantages

  • Plus petit et plus léger : jusqu'à 90 % plus léger qu'un câble métallique blindé, 70 % de diamètre extérieur inférieur à un câble métallique blindé et 50 % de diamètre extérieur inférieur à un câble non blindé
  • Résistance à l'écrasement : la résistance élevée à l'écrasement et la durabilité éliminent le besoin de conduit et maintiennent la fiabilité
  • Petit rayon de cintrage : pour l'installation de chemins de câbles ou de plateaux à haute densité (3 fois plus petit que le non blindé ; 9 fois plus petit que le blindé métallique)
  • Anti-rotation : un poids plus léger et des propriétés antiflexion rendent le tirage rapide et facile
  • Économies : pas besoin de kit de mise à la terre, ce qui permet d'économiser en coûts de matériel et de main d'œuvre. Alternative rentable à la fibre métallique blindée traditionnelle

Mini câbles à fibre optique OptiTuff

Nombre de fibres OM4 violet Erika OS2 jaune
6FI4X006W0FISX006W0
12FI4X012W0FISX012W0
24FI4X024W0FISX024W0
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots