Câble Data Highway Plus/Blue Hose
Le câble Blue Hose de Belden est un support physique robuste pour la transmission des signaux PLC/DCS au sein de l'usine. Leaders dans les applications Data Highway, les câbles (9463) Belden Blue Hose fournissent l'interface robuste nécessaire pour connecter les automates (PLC), les dispositifs d'E/S et d'autres appareils dans l'usine. S'appuyant sur de nombreuses années de recherche et de développement, chaque câble Belden Blue Hose est fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses.
Caractéristiques & Avantages
- Conçu pour la couche de commande : fabriqué pour être utilisé dans la couche de commande, ce câble peut répondre aux besoins des applications industrielles de haut débit
- Grande fiabilité : spécialement conçu pour résister à l'écrasement et autres chocs dans des environnements industriels à risque
- Flexibilité du produit : existe dans une grande variété de constructions Blue Hose, permettant une plus grande flexibilité d'installation contrairement à d'autres câbles de communication
-
Product Listing
Ressources
Fiche produit