Câble PROFIBUS/PROFINET

Les temps d’arrêt dans les applications industrielles sont extrêmement coûteux : PROFIBUS DP de Belden, Les câbles PROFIBUS PA et PROFINET garantissent une fiabilité maximale, Disponibilité, et la performance. Testé, Certifié et éprouvé pour garantir la flexibilité des applications dans des environnements difficiles, y compris à l’extérieur et dans les zones où plusieurs chemins de câbles sont nécessaires. Les câbles sont conçus pour résister aux effets destructeurs des températures extrêmes, humidité, humidité, poussière et huile.

Caractéristiques et avantages

  • Conception robuste : conçus pour résister aux environnements difficiles et aux températures extrêmes.
  • Versatilité de l'installation : options de blindage/d'armure robuste ; classification PLTC pour l'usage dans les applications à 300 V
TypeAWG PairesDescription* supplémentaire Données techniques
PROFIBUS DP 600 V AWM ou  300 V PLTC 22  1ClassiqueInformations produit
Blindage en aluminium Télécharger
Blindage en acier Télécharger
Blindage continuInformations produit
Extrême résistance aux produits chimiques (gaine CPE) Télécharger
Peu de fumées, zéro halogène Télécharger
haute flexibilitéInformations produit
PROFIBUS PA 300 V PLTC-ER / ITC 18 1 ClassiqueInformations produit
Blindage en aluminium Télécharger
Blindage en acier Télécharger