Câble flexible

Faites confiance à vos installations d'application critiques. Sur toute la gamme de câbles flexibles MachFlex™, Vous pouvez réduire le coût total de possession des machines en réduisant les coûts de maintenance des câbles et en améliorant le temps de disponibilité en spécifiant une infrastructure de câblage fiable. Résolvez les questions d'espace en utilisant des câbles flexibles conçus pour des emplacements étroits tout en respectant les exigences physiques et mécaniques nécessaires à un mouvement rigoureux.

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour les mouvements : les câbles obéissent aux propriétés physiques et mécaniques nécessaires pour leur fonctionnement
  • Coûts réduits : la performance constante nécessite peu de maintenance de câble et des coûts réduits
  • Économie d'espace : câbles à utiliser dans les zones compactes avec d'autres câbles pour maintenir la robustesse nécessaire pour la flexibilité
  • Haute performance : assurée par une garantie de 10 ans
  • Protection des machines : câbles appropriés pour les applications NFPA 79
Type Tension/résistance Cycles de flexionBlindageSérie MachFlex™ Données techniques
Contrôle (AWM) 600 V 1 million Non blindé 73000 W Télécharger
Tresse 73000WS Télécharger
14 millions Non blindé 77000 W Télécharger
Tresse 77000WS Télécharger
Contrôle (PLTC, PLTC-ER)300V et 600V 1 million Non blindé 7400 WInformations produit
Tresse 7400WS Télécharger
10 millions Non blindé 7100 W Télécharger
Tresse 7100WS Télécharger
Données 300 V 6 millions Feuille d'aluminium en spirale76000WS Télécharger
Feuille d'aluminium et tresse 76000TS Télécharger
Données (RS232/422/486) 100 à 150 Ohm 1 millionFeuille d'aluminium et tresse 7200AInformations produit
Données (système de vision) 75 Ohm 1 million Tresse 7500AInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots