Câble ACIC

Belden propose une gamme complète de blindés, Contrôle certifié CSA, câbles d’instrumentation et d’alimentation-ACIC Cables-adaptés à une utilisation en 300V, 600V et certains environnements 1000V. Trouvez la solution ACIC adaptée à vos besoins parmi la vaste gamme de conducteurs et de paires de Belden, Options d’isolation et de gaine (également disponibles non blindées).

Caractéristiques et avantages

  • Pas de conduite ou tuyau d'enfouissement : les câbles ACIC éliminent le besoin de matériaux d'installation supplémentaires
  • Protégez votre signal : haute protection mécanique dans l'usage souterrain et dans les environnements dangereux
  • Conception adaptée aux risques : câbles résistants à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux hydrocarbures pour maintenir la puissance du signal
  • Certifié CSA : conçu spécifiquement pour répondre aux normes CSA 22.2 Type CIC et testé en vertu des exigences nord-américaines en vigueur.
Catégorie de produits

Type de produit

Température nominale

Caractéristiques et conformité

Données techniques

Câble d'instrumentation CSACâbles blindés 300 V ACIC-40° C à + 105° C sec
-40° C à + 75° C humide
-25° C impact à froid
CSA C22.2 n° 239, Type ACIC
CSA C22.2 n° 174, HLABCD
CSA C22.2 n° 0.3 article 4.31 gaz faiblement acide (gaine uniquement)
Test à la flamme FT4
Télécharger
Câbles blindés 600 V ACIC-40° C à + 105° C sec
-40° C à + 75° C humide
-25° C impact à froid
CSA C22.2 n° 239, Type ACIC
CSA C22.2 n° 174, HLABCD
CSA C22.2 n° 0.3 article 4.31 gaz faiblement acide (gaine uniquement)
Test à la flamme FT4
Télécharger
Catégorie de produitsType de produitCaractéristiques et conformitéDonnées techniques
Câble de commande CSACâbles blindés 600 V ACICCSA C22.2 n° 239 CIC
CSA C22.2 n° 0.3 clause 4.31 gaz faiblement acide
HAZ LOC
Télécharger
Câbles 600 V TECK 90CSA C22.2 n° 131 Type TECK 90
CSA C22.2 n° 0.3 clause 4.31 gaz faiblement acide
HAZ LOC
Télécharger
Câbles composites 600 V TECK 90CSA C22.2 n° 131 Type TECK 90
CSA C22.2 n° 0.3 clause 4.31 gaz faiblement acide
HAZ LOC
Résistance à la lumière du soleil
Télécharger
Câbles 1000 V TECK 90CSA C22.2 n° 131 Type TECK 90
CSA C22.2 n° 0.3 clause 4.31 gaz faiblement acide
HAZ LOC
Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots