Câble de type PLTC (câble plateau à puissance limitée)

Associez la protection antibruit avec la flexibilité en choisissant des câbles de type PLTC/ITC. Ces câbles sont conçus pour être utilisés dans les circuits à puissance limitée pour les systèmes de contrôle industriel et de gestion de l’énergie, ainsi que l’interphone, Applications audio et d’alarme.

Caractéristiques et avantages

  • Réduisez les coûts : ces câbles peuvent être utilisés en pose ouverte, sans conduit
  • Protection dans les environnements difficiles : les gaines de câbles résistent à la lumière du soleil, à l'humidité et à la pénétration de la vapeur
  • Haute performance électrique : options d'isolation pour une excellente performance électrique en milieu mouillé, résistance à l'huile et aux produits chimiques et fonctionnement en température extrême
  • Flexibilité de longue durée : les options du conducteur offrent une flexibilité accrue et longue durée ainsi qu'une forte résistance à la corrosion.

 

Options de blindage Caractéristiques et conformité Options d'isolation et de gaine Température de fonctionnement maximale Données techniques
Blindage individuel et completUL PLTC, ITC Résistance au soleil et aux hydrocarbures NEC : CMG CEC : CMG FT4 IEEE 1202/383 ICEA T-29-520PVC/PVC105° C Télécharger
PVC/CPE105° C
XLPE/PVC90° C
XLPE/CPE90° C
XLPE/Haloarrest™90° C
Non blindéUL PLTC, ITC Résistance au soleil, aux hydrocarbures NEC : CMGCEC : CMG FT4IEEE 1202/383ICEA T-29-520PVC/PVC105° C Télécharger
PVC/CPE105° C
XLPE/CPE90° C
XLPE/Haloarrest™90° C
PVC/PVC90° C
Blindage completUL PLTC, ITC Résistance au soleil et aux hydrocarbures NEC : CMG CEC : CMG FT4 IEEE 1202/383 ICEA T-29-520 PVC, PVC105° C Télécharger
PVC/CPE105° C
XLPE/PVC90° C
XLPE/CPE90° C
XLPE/Haloarrest™90° C
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.