Câble d'interconnexion et de télécommunication

Les câbles d'interconnexion Belden en cuivre étamé maintiennent le bon fonctionnement de vos opérations quel que soit l'environnement concerné. Les câbles d'interconnexion en cuivre étamé s'installent dans des chemins de câble, des tuyaux et les conduites. Ils peuvent aussi être utilisés dans les applications à enfouissement direct. Ils sont largement déployés dans les usines de production, plus particulièrement dans l'industrie de transformation, notamment la pétrochimie, l'acier, les pâtes et papiers, le ciment et l'exploitation minière. Ces câbles flexibles et peu encombrants peuvent nettement être plus économiques que les méthodes de câblage classiques.

Caractéristiques et avantages

  • Réduction du coût : ces câbles peuvent être exposés dans leur utilisation. Ils ne nécessitent pas de canalisation, ce qui permet de réduire les matériaux utilisés et les dépenses liées à la main-d'œuvre et à la maintenance.
  • Conception à la hauteur du risque : options de gainage pour la résistance aux hydrocarbures, à la lumière du soleil/aux rayons ultraviolets et aux températures extrêmes ou aux flammes
  • Protection performance électrique : options d'isolation pour la performance électrique en conditions humides, résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures ainsi qu'au fonctionnement dans les températures extrêmes.
  • Flexibilité améliorée : options de conducteur pour une flexibilité plus durable et une meilleure résistance à la corrosion
Données techniques

Isolation/gaine*

Température nominale max.

Tests flamme

Classifications**

Données techniques

Humide

Sec

PVC-Nylon/PVC

(THHN ou THWN) 14 AWG et supérieur

(TFN ou TFFN) 16 et 18 AWG

75° C90° C

UL 1685 (1581)

 

FT4/IEEE

 

1202/383

 

ICEA T-29-520

TC-ER

 

ICEA S-73-532

 

ICEA S-61-402

Télécharger

XLPE/PVC

(XHHW-2) 14 AWG et supérieur

(RFH-2) 16 et 18 AWG

90° C90° C

UL 1685 (1581)

 

FT4/IEEE

 

1202/383

 

VW-1 simples

 

ICEA-T-29-520

TC-ER 

 

ICEA S-73-532 

 

ICEA S-66-524 (14 AWG et supérieur) 

 

ICEA S-82-552 (16 & 18 AWG)

Télécharger

XLPE/CPE

(XHHW-2) 14 AWG et supérieur

(RFH-2) 16 et 18 AWG

90° C90° C

UL 1685 (1581) 

 

FT4/IEEE 

 

1202/383 

 

VW-1 simples 

 

ICEA-T-29-520

TC-ER 

 

ICEA S-73-532

 

ICEA S-66-524 (14 AWG et supérieur)

 

ICEA S-82-552 (16 & 18 AWG)

Télécharger

XLPE/TP-LSZH

Haloarrest™

(XHHW-2) 14 AWG et supérieur

(RFH-2) 16 et 18 AWG

90° C

90° C

UL 1685 (1581)

TC-ER

TC-LS

Télécharger

XLPE/TP-LSZH

HaloarrestXLink™ 1 et 2

(XHHW-2) 14 AWG et supérieur

(RFH-2) 16 et 18 AWG

90° C

90° C

UL 1685 (1581)

 

ICEA T-29-520

 

FT4/IEEE

 

1202/383


TC-ER

ICEA S-73-532

T-33-655

Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots