Câble vidéo
Pour répondre aux exigences de résolutions plus élevées et de largeur de bande plus étendue, Belden propose une gamme complète de câbles vidéo de diffusion, notamment des câbles coaxiaux UHD 4K pour 12G-SDI, ainsi que des câbles vidéo de qualité commerciale pour prendre en charge les 4K HDBase-T, les connexions HDMI et la CATV. Quelle que soit l'application, Belden garantit une excellente intégrité et qualité du signal. Aucun autre fabricant de câble n'a investi dans cette technologie comme Belden, raison pour laquelle Belden est la seule entreprise à vous garantir une excellente performance dans le domaine.
5 tendances de la technologie de diffusion – et importance de la fibre
Alors que les gens sont de plus en plus connectés aux appareils, le secteur du divertissement évolue pour répondre à leurs attentes et leur offrir des expériences inoubliables. Les progrès réalisés dans la diffusion donnent de nouvelles et captivantes expériences au public. Ils demandent aussi énormément aux infrastructures câblées compte tenu du nombre toujours croissant de personnes et de données se connectant aux réseaux.