Câble HDMI commercial
Les câbles commerciaux HDMI Belden délivrent un audio numérique de haute qualité et permettent de transmettre les signaux HDMI sur de longues distances sans influencer la qualité du signal. Ces câbles sont disponibles en options UL et en longueurs de plage comprises entre 2 pieds et 100 pieds. Les assemblages HDMI classiques disposent d'une rétention de port de 3 livres et les assemblages de verrouillage HDMI sont dotés d'une rétention de port de 25 livres.
Caractéristiques et avantages
- Technologie actuelle : déploiement avec des installations UHD/4K
- Qualité associée à la fiabilité : ces câbles connectent les moniteurs HDMI à haute vitesse, les téléviseurs, les systèmes et les projecteurs de jeux.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
Câble HDMI commercial
Détails des spécifications
Ressources
Bulletins produits
Catalogues