Connecteurs F

Pour CATV, SATV et signaux de télévision numérique, Les connecteurs F de Belden offrent une compression de 360 degrés et des performances de blindage RF supérieures (blindage efficace -85 dB). Un joint torique interne breveté à la base de l'écrou permet à celui-ci de tourner librement afin de faciliter l'installation. La bande verte du connecteur permet de rapidement l'identifier.

Caractéristiques et avantages

  • Insertation facile : un manchon de compression en polymère facilite l'insertion et demande un minimum de force de compression
  • Performance supérieure : une connexion plus fiable comparativement aux connecteurs « twist-on ».
  • Installation rapide : un guide d'insertion à broches flottantes, un manchon guide et une virole fendue accélèrent le déploiement
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.