Connecteurs cuivre RJ45

Les connecteurs Belden sont disponibles dans de nombreux styles et dimensions différents, notamment des prises RJ45, des fiches et des coupleurs pour les installations commerciales et industrielles. Le catalogue couvre la catégorie 5E, la catégorie 6 et la catégorie 6A pour les applications blindées et non blindées. La fiabilité, les hautes performances et la facilité de terminaison sont conçues pour chaque composant. À associer avec les câbles Ethernet Belden pour profiter de performances de système de bout en bout.

Blog

En préparation : normes pour le test des fiches et prises

Ron Tellas, le 23/06/2017

La question de savoir si un câble de catégorie peut fournir la bande passante et la capacité dont vous avez besoin se résume aux performances installées : le câble tient-il ses promesses une fois qu'il est installé ?

Si les câbles sont endommagés pendant le tirage, si la connectivité n'est pas correctement terminée, si les câbles sont fabriqués de manière incorrecte ou si l'environnement n'est pas propice aux performances réseau souhaitées, le câble peut ne pas fonctionner comme prévu. C'est pourquoi il est essentiel de s'assurer que le câblage et les composants répondent à certains paramètres une fois l'installation terminée.

Le test des câbles permet de vérifier que le travail d'installation a été effectué conformément aux normes requises, qu'aucun dommage n'est survenu et que toutes les connexions sont correctement terminées pour fournir les performances attendues. Si des problèmes sont détectés, ils peuvent être corrigés rapidement afin d'éviter des interruptions de service imprévues et des frustrations.