Coupleurs cuivre RJ45

Les coupleurs RJ45 de Belden sont disponibles en version femelle-à-femelle et REVConnect noyau-à-noyau pour être utilisés dans diverses applications, tels que les systèmes pré-prématurés, points de consolidation et transitions de câbles OSP vers l’intérieur. Les coupleurs de la catégorie 6A utilisent la technologie PCB DualFlex brevetée de Belden tandis que les coupleurs REVConnect utilisent une technologie similaire adaptée à un connecteur noyau à noyau pour offrir les meilleures performances électriques contrôlées ainsi qu'une grande fiabilité. Les deux coupleurs garantissent la meilleure flexibilité de l'infrastructure de câblage ainsi qu'une garantie

Caractéristiques et avantages

  • Performance électrique contrôlée : bénéficiez de la technologie DualFlex PCB brevetée de Belden et d'une excellente fiabilité
  • Performance garantie : performances des canaux courts de la catégorie 6A avec quatre coupleurs
  • Déploiement rapide : installation facile dans les centres de données et les applications de câblage de zone