Connecteurs cuivre RJ45

Les connecteurs RJ45 sont disponibles en deux styles de terminaison : la connectivité REVConnect de Belden et le raccordement standard dans les styles KeyConnect ou MDVO. REVConnect et KeyConnect ont une empreinte Keystone et sont conçus pour être utilisés avec tous les coffrets de brassage KeyConnect et avec les prises de station de travail KeyConnect ou MediaFlex.

Caractéristiques et avantages

  • Pas de séparation des paires : installation rapide pour paire collée et paire non collée
  • Connectivité sécurisée : REVConnect peut être utilisé dans les espaces de traitement de l'air
  • Compatibilité des outils : les solutions KeyConnect/MDVO peuvent être utilisées avec l'outil de raccordement rapide de Belden
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots