Prises de catégorie 5e
Les prises CAT5A GX de Belden sont disponibles avec deux types de raccordement : la technologie de noyau central REVConnect ainsi que des raccordements standards pour KeyConnect et les prises MDVO. REVConnect et KeyConnect ont une empreinte Keystone et sont conçus pour être utilisés avec tous les panneaux de brassage KeyConnect et avec les prises de station de travail KeyConnect ou MediaFlex. Un composant clé des systèmes 1200, les prises CAT5E dépassent tous les paramètres de performance spécifiés dans la norme de la catégorie 5e.
Caractéristiques et avantages
- Conception flexible : connecteurs UTP blindés, plusieurs couleurs permettant d'identifier les différentes applications ; REVConnect peut être utilisé dans les plénums
- Installation rapide : REVConnect dispose des systèmes de raccordement les plus simples du marché ; KeyConnect/MDVO est compatible avec l'outil de raccordement rapide Belden.
- Hautement fiable : toutes les prises CAT5E offrent une durabilité et une stabilité de performance excellentes ; REVConnect affiche un rendement au premier passage de 99 %
- Haute performance : répond à et surpasse toutes les caractéristiques de performance des composants de catégorie 5e
-
Liste des produits