...

Connecteurs catégorie 6

Les connecteurs CAT6+ de Belden sont disponibles avec deux types de raccordement : la technologie de noyau central REVConnect ainsi que des raccordements standard pour KeyConnect et les connecteurs MDVO. REVConnect et KeyConnect ont une empreinte Keystone et sont conçus pour être utilisés avec tous les panneaux de brassage KeyConnect et avec les prises de station de travail KeyConnect ou MediaFlex. Composants clé des systèmes 3600 et 2400, les connecteurs CAT6+ surpassent toutes les caractéristiques de performance indiquées dans la norme de la catégorie 6.

Caractéristiques et avantages

  • Conception flexible : connecteurs UTP blindés, plusieurs couleurs permettant d'identifier les différentes applications ; REVConnect peut être utilisé dans les plénums
  • Installation rapide : REVConnect dispose des systèmes de raccordement les plus simples du marché ; KeyConnect/MDVO est compatible avec l'outil de raccordement rapide Belden.
  • Extrêmement fiable : les connecteurs CAT6+ font preuve d'une excellente fiabilité et d'une stabilité de performance remarquable ; REVConnect bénéficie d'un rendement au premier passage de 99 %
  • Haute performance : répond à et surpasse toutes les caractéristiques de performance des composants de catégorie 6
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots