Numéro de produit: Prises 10GX REVConnect

Prise modulaire UTP 10GX REVConnect

Les prises REVConnect 10GX sont disponibles en plusieurs couleurs et quantités de conditionnement.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système 10GX, TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

0.94 in

Largeur totale

0.64 in

Profondeur totale

1.53 in

Schéma de câblage

T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.016 lbs

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50uin Gold plated contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel REVConnect
Connector Body PBT glass reinforced UL94V-0

Résistance diélectrique

1,000V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute (Signaux à la terre)

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

REVConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (p/n RVUTT01)

Compatibilité fiche/prise

RJ45, RJ11

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

20 cycles

Rétention du câble/connecteur

15 lb

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL2043 Espaces de traitement d'air

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec les plastrons, adaptateurs, boîtiers et panneaux de brassage KeyConnect.

Pièces incluses

1 prise REVConnect Cat 6A ; 1 gestionnaire de câble et capuchon REVConnect ; 1 guide d'installation

Notes

Veuillez consulter le guide d'installation PX106434.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.430 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.430 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage
RVAMJKUAL-B24 Amande Paquet en vrac (24)
RVAMJKUAL-S1 Amande Paquet simple
RVAMJKUBK-B24 Noir Paquet en vrac (24)
RVAMJKUBL-B24 Bleu Paquet en vrac (24)
RVAMJKUBL-S1 Bleu Paquet simple
RVAMJKUBR-B24 Brun Paquet en vrac (24)
RVAMJKUBR-S1 Brun Paquet simple
RVAMJKUEW-B24 Blanc électrique Paquet en vrac (24)
RVAMJKUEW-S1 Blanc électrique Paquet simple
RVAMJKUGY-B24 Gris Paquet en vrac (24)
RVAMJKUGY-S1 Gris Paquet simple
RVAMJKUGN-B24 Vert Paquet en vrac (24)
RVAMJKUGN-S1 Vert Paquet simple
RVAMJKUIV-B24 Ivoire Paquet en vrac (24)
RVAMJKUIV-S1 Ivoire Paquet simple
RVAMJKUOR-B24 Orange Paquet en vrac (24)
RVAMJKUOR-S1 Orange Paquet simple
RVAMJKUPR-B24 Violet Paquet en vrac (24)
RVAMJKUPR-S1 Violet Paquet simple
RVAMJKURD-B24 Rouge Paquet en vrac (24)
RVAMJKURD-S1 Rouge Paquet simple
RVAMJKUYL-B24 Jaune Paquet en vrac (24)
RVAMJKUYL-S1 Jaune Paquet simple