Fiche cuivre RJ45

Les fiches montables sur le terrain sont disponibles en version non blindée (UTP) et blindée (STP)., TIA-568 A/B à code couleur pour un câblage universel. Ils sont équipés d’un noyau à terminaison IPC (contact de perforation d’isolation) qui offre une, Terminaison facile et fiable sur différents types de câbles. Les nouvelles fiches sont idéales pour les connexions directes aux points d’accès sans fil, Caméras IP et divers périphériques IP. Le FlexPlug REVConnect non blindé (UTP) et blindé (STP) permet de déployer le raccordement REVConnect primé dans les applications où la taille d'une fiche type à raccorder sur site empêche la connexion directe aux appareils IoT avec des contraintes de taille et de routage de câble. Les FlexPlugs intérieurs/extérieurs sont homologués pour l'extérieur et résistent aux UV. Ils peuvent être déployés dans des applications où les fiches type à raccorder sur site ne peuvent pas être utilisées.

Caractéristiques et avantages

  • Réduction des stocks : compatible avec toutes les prises modulaires
  • REVConnect : permet de réaliser des économies de matériel et de main-d'œuvre
  • Fiable : prise en charge des applications réseau les plus exigeantes

Fiches REVConnect

Description Paquet simple Paquet en vrac
Fiches non blindées (UTP) 10GX REVConnectRVAFPUBK-S1RVAFPUBK-B24
Fiches blindées (STP) 10GX REVConnectRVAFPSME-S1RVAFPSME-B24
Capuchon de protection du noyau REVConnectRVUCPC-B24

FlexPlug REVConnect

Description 18 po blanc 18 po noir
FlexPlug catégorie 6A 10GX UTP REVConnectRVAFFPUEW18-S1RVAFFPUBK18-S1
FlexPlug de catégorie 6 CAT6+ UTP REVConnect RV6FFPUEW18-S1RV6FFPUBK18-S1
FlexPlug catégorie 6A 10GX UTP REVConnectRVAFFPSEW18-S1RVAFFPSBK18-S1
FlexPlug catégorie 6 CAT6+ STP REVConnectRV6FFPSEW18-S1RV6FFPSBK18-S1

FlexPlugs intérieur/extérieur REVconnect

Description 18 po noir 30 po noir 36 po noir
FlexPlug catégorie {6A 10GX UTP REVConnect intérieur/extérieur RVAFFPUBK18O-S1RVAFFPUBK30O-S1RVAFFPUBK36O-S1
FlexPlug catégorie 6 CAT6GX UTP REVConnect intérieur/extérieur RV6FFPUBK18O-S1RV6FFPUBK30O-S1RV6FFPUBK36O-S1