Numéro de produit : RV6FFPUBK36O-S1

FlexPlug E/S REVConnect, CAT6+, Paire collée, paquet de 1, 4 paires, 23 AWG uni, T568A/B-T568A/B

FlexPlug E/S REVConnect, CAT6+, emballage unique (avec 1 noyau), Paire collée, 4 paires, 23 AWG uni, UTP, CMR/CMX, T568A/B-T568A/B

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes 4800 et 3600, TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1000 Base-T

Conducteur

AWG Câblé Matériel Nombre de paires
23 Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel
PO – Polyoléfine

Gaine extérieure

Matériel
PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominal général

0,255 po.

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Poids

0,154 livres

Matériaux

Description Matériel Type
Extrémité de câble 1, prise Polycarbonate RJ45
Extrémité de câble 1, connexion Bronze phosphoreux avec placage d'or sur nickel de 50 u pouce Lames RJ45
Extrémité de câble 2, connexion Contacts plaqués or 50 u pouce REVConnect

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz

Courant nominal

1,500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm Minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Haute fréquence

Fréquence [MHz] NEXT min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB]
1 MHz 65 dB 19,8 dB
4 MHz 65 dB 21,6 dB
8 MHz 65 dB 22,5 dB
10 MHz 65 dB 22,8 dB
16 MHz 63 dB 23,4 dB
20 MHz 61 dB 23,7 dB
25 MHz 59,2 dB 24 dB
31,25 MHz 57,3 dB 23 dB
62,5 MHz 51,3 dB 20 dB
100 MHz 47,3 dB 18 dB
200 MHz 41,4 dB 15 dB
250 MHz 39,5 dB 14 dB
300 MHz 37,2 dB 12,8 dB

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

2,75 po.

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement RVUTT01

Compatibilité fiche/prise

RJ45, noyau REVConnect

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Interface de terminaison

Connexion Connexion Durabilités
Extrémité de câble 1 - RJ45 Connexion accouplée 750 cycles
Extrémité de câble 2 - RevConnect Connexion accouplée 200 cycles

Indice UL

UL94 V-0, UL1863

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1. 7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

FCC partie 68, Sous-partie F, IEC 60603-7,

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui - Câble uniquement

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

REVConnect

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 10-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 10-05-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage Type de conditionnement Longueur
RV6FFPUBK36O-S1 Noir Emballage individuel dans un sac en plastique transparent Paquet simple 0,91 m