Connecteurs à épissure mécaniques

Brillant dans la conception et universel dans la mise en œuvre, Les connecteurs universels FiberExpress (FX) Brilliance sont sans époxy, Pas de polissage, Pas de sertissage, Solution installable sur site qui accélère la terminaison de la fibre, plus facile et meilleur grâce à notre conception à la pointe de l’industrie. Les clips Duplex maintiennent les paires TX/RX ensemble ; meilleur support universel de la fibre pour OM1, OM3, OM4 et OS2.

Caractéristiques et avantages

  • Raccordement rapide et simple : raccordez en 5 secondes grâce à ces connecteurs installables sur le terrain
  • Un meilleur rendement de raccordement : localisateur visuel de défauts VFL intégré
  • Compatibilité universelle : fonctionnent avec des fibres optiques de 250 μm, 900 μm et des fibres optiques gainées de 2 mm et 3 mm
  • Idéal pour les applications durables avec une installation sans sertissage qui permet la re-raccordement pour améliorer l’efficacité et réduire les déchets de connecteurs
  • Excellentes performances réseau, grâce à un processus de conception et de fabrication supérieur
Performance des connecteurs Atténuation d'insertion maximale Atténuation d'insertion typique Perte de retour
Multimode 0,5 dB 0,2 dB 25 dB
UPC monomode 0,5 dB 0,3 dB 50 dB
APC monomode 0,5 dB 0,3 dB 55 dB

Connecteurs multimodes FX Brilliance

DescriptionNuméro de référence Belden
OM1 (beige)OM3/OM4 (aqua)OM4 (violet Erika)
LC avec tétine 900 μmAX105200-B25AX105202-B25AX105252-B25
SC avec tétine 900 μmAX105205-B25AX105207-B25AX105253-B25
ST avec tétine 900 μmAX105210-B25AX105212-B25AX105254-B25

Connecteurs monomodes FX Brilliance

DescriptionNuméro de référence Belden
OS2 (bleu)OS2/APC (vert)
1 par colis25 par paquet1 par colis25 par paquet
LC avec tétine 900 μmAX105203-S1AX105203-B25--
SC avec tétine 900 μmAX105208-S1AX105208-B25AX105209-S1AX105209-B25
ST avec tétine 900 μmAX105213-S1AX105213-B25--
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots