Pigtails

Technologie bien établie avec un pedigree de résilience. Les connecteurs traditionnels à épissure par fusion avec pigtails offrent des performances affinées en usine et facilitent la terminaison sur le terrain dans les environnements difficiles. L’épissage par fusion de masse peut fusionner jusqu’à 12 fibres en un seul ruban à la fois. Les pigtails de fusion de masse sont livrés avec toutes les 12 fibres terminées et une extrémité ouverte avec ruban. Des rubans entiers peuvent être épissés simultanément.

Caractéristiques et avantages

  • Excellentes performances affinées en usine avec commodité de terminaison sur site
  • Installation rapide avec les kits de pigtail de fusion de masse
  • Terminaison facile avec connecteurs terminés en usine
  • Identification des connecteurs avec des kits de pigtail à code couleur
  • Meilleure atténuation d’insertion à 0,2 dB MPO-12 et 0,15 dB Max IL OM4

Kits standard de pigtail à fusion de masse (connecteur sur ruban de 250 μm)

Description Numéro de référence Belden
OM1OM3OM4OS2OS2/APC
MPO-12 (M)-FT3MM250PS01FT4MM250PS01-FTSMM250PS01
LC-FT3LC250PR12FT3LC250PR12FTSLC250PR12FTLSB250PR12
SCFT1SC250PR12FT3SC350PR12-FTSSC250PR12FTSSB250PR12

Kits de pigtail standard (connecteur sur fibre de 900 μm)

DescriptionNuméro de référence Belden
OM1OM3OM4OS2OS2/APC
LC-FT3LC900PR12FT4LC900PR12FTSLC900PR12FTSLB900PR12
SCFT1SC900PR12FT3SC900PR12FT4SC900PR12FTSSC900PR12FTSSB900PR12
STFT1ST900PR12FT3ST900PR12-FTSST900PR12-

Pigtails simples standard (connecteur sur fibre à tampon étanche)

DescriptionNuméro de référence Belden
OM1OM3OM4OS2OS2/APC
LC-FT3LC900PS01FT4LC900PS01FTSLC900PS01FTSLB900PS01
SCFT1SC900PS01FT3SC900PS01FT4SC900PS01FTSSC900PS01FTSSB900PS01
STFT1ST900PS01FT3ST900PS01-FTSST900PS01-

Pigtails simples standard (connecteur sur fibre gainée)

DescriptionNuméro de référence Belden
OM1OM3OM4OS2OS2/APC
MPO-12 (M)-FT3MM3MMPS01FT4MM3MMPS01-FTSMM3MMPS01
LC-FT3LC2MMPS01FT4LC2MMPS01FTSLC2MMPS01FTSLB2MMPS01
Duplex LC-FT3LD2MMPS01FT4LD22MPS01FTSLD2MMPS01FTSLA2MMPS01
SCFT1SC3MMPS01FT3SC3MMPS01FT4SC3MMPS01FTSSC3MMPS01FTSSB3MMPS01
SC DuplexFT1SD3MMPS01FT3SD3MMPS01FT4SD3MMPS01FTSSD3MMPS01FTSSA3MMPS01
ST SimplexFT1ST3MMPS01FT3ST3MMPS01-FTSST3MMPS01-