Connecteurs Gigabit
Les connecteurs Gigabit Ethernet de Lumberg Automation sont conçus pour assurer le transfert de gros volumes de données dans les applications Ethernet industrielles, Prend en charge une disponibilité maximale du réseau et offre une transmission de données fiable. Ces jeux de cordons peuvent transmettre de manière fiable jusqu'à 10 Gb de données par seconde via un câble Cat 6A/7. Conçus pour résister aux conditions environnementales les plus difficiles, ainsi que la chaleur et le froid extrêmes, offrent des solutions pour une multitude d’applications d’automatisation.
Caractéristiques et avantages
- Résistent aux produits chimiques : des conceptions robustes assurent la fiabilité du réseau dans des environnements difficiles
- Transmission fiable des données : un blindage innovant garantit une transmission de données fiable, y compris dans des champs électromagnétiques élevés
- Modifiez votre solution : configurez le produit pour répondre à votre application individuelle avec une connexion M12 ou RJ45
-
Liste des produits
Ressources