Connecteurs hybrides
Bénéficiez de la souplesse nécessaire pour concevoir des applications qui répondent vraiment à vos besoins. Les connecteurs hybrides compacts M12 transfèrent les données et l’alimentation Fast Ethernet dans une seule interface, Une installation rapide et facile, même dans des espaces restreints. De plus, Leur résistance supérieure aux contraintes mécaniques garantit un temps de disponibilité plus important et des demandes de maintenance réduites.
Caractéristiques et avantages
- Une conception à la pointe du secteur : conçus spécifiquement pour résister aux environnements industriels les plus sévères, tout en réduisant le temps d'arrêt et la maintenance.
- Une efficacité optimale : bénéficiez dans une seule et unique solution d'une transmission précise et efficace des données et de l'alimentation.
- Installation flexible : gagnez un temps précieux grâce à un produit convivial conçu pour être manipulé facilement dans des espaces restreints
- Solutions homogènes : intégrez de manière homogène le connecteur à des architectures existantes avec les différents composants proposés.
-
Liste des produits
Ressources
Bulletins produits
Catalogues