Connecteurs de capteur/actionneur Lumberg Automation

Comptez sur notre vaste gamme de connecteurs de capteur/actionneur pour l'automatisation de votre usine ou de vos machines. Vous trouverez exactement ce dont vous avez besoin avec ce standard du marché qui a fait ses preuves dans le secteur industriel depuis des décennies. Conceptions flexibles et robustes, ainsi qu’un nombre remarquablement élevé d’options standard et spéciales, adapter les connecteurs de capteur/actionneur de Lumberg Automation à une grande variété d’applications et de marchés, tels que les aliments et les boissons, transport, automobile ou manutention. NOUVEAUX connecteurs M8/M12 pour assemblage sur site avec une conception IDC pour accélérer l’installation, Augmenter le temps de disponibilité et réduire les coûts.

Caractéristiques et avantages

  • Utilisation universelle : technologie de connecteurs normalisée à l'échelle internationale avec différents codages pour garantir une utilisation mondiale.
  • Maximisez l'efficacité : économisez du temps et des efforts grâce à une installation rapide et facile
  • Portefeuille complet : différents éléments de produits, tels que les produits coudés à angle droit ou droits, les lampes LED, les dispositifs d'assemblage sur site ou les réceptacles, et de nombreuses options de poteaux.
  • Tournés vers l'avenir : une meilleure utilisation de la capacité des modules d'E/S favorise l'approche décentralisée des systèmes cyberphysiques.
  • Convivial : le répartiteur en T M12 offre un design unique, compact et décalé qui donne plus de place pour travailler lors de l'installation et de la maintenance des appareils sur les murs.
  • Détails techniques
TypeInformations produit
Réceptacles ; cordons à simple extrémité ; jeux de cordons M12-M12 et jeux de cordons M12-M8Série M12
Réceptacles ; cordons à simple extrémité ; jeux de cordons M8-M8 et jeux de cordons M8-M12 Série M8
Répartiteur en T Répartiteurs M8 et M12
Capuchons antipoussière, outils de dénudage, clé dynamométrique, écrous de panneau de réceptacles, clips de verrouillage et pinces de montage. Accessoires
Vue :
    Trier par
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Sous famille de produits
      Clear
        Sous-famille de produit, côté 2
        Clear
          Code
          Clear
            Codage​​​​​​​, côté 2
            Clear
              Nombre de broches
              Clear
                Nombre de broches, côté 2
                Clear
                  Nombre de fils
                  Clear
                    Type de contact/genre
                    Clear
                      Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
                      Votre requête a une erreur : Request Error.