Connecteurs série M8 Lumberg Automation

Des cordons de raccordement aux connecteurs de réceptacles et de capteurs, la gamme de produits M8 de Belden offre la bonne solution pour pratiquement tous les scénarios d'installation. Malgré leur petite taille, ces connecteurs robustes peuvent traiter un grand nombre de signaux et conviennent à la connexion de capteurs optoélectroniques ou d'interrupteurs de sécurité souvent utilisés pour surveiller les portes de sécurité des machines et les équipements. Les NOUVEAUX connecteurs de

Caractéristiques & Avantages

  • Conceptions flexibles : s'adaptent aux petits espaces pour un gain de place selon la norme IEC 61076-2-104
  • Une gamme complète : des configurations de produits variées, telles que des lampes LED, des réceptacles à fixer sur le terrain, des options de poteaux et une flexibilité en matière de câbles
  • Maximisez l'efficacité : économisez du temps et des efforts grâce à une installation rapide et facile
  • Reconnaissance mondiale : technologie de connecteur M8 normalisée à l'échelle mondiale avec différents codages pour garantir une utilisation dans le monde entier
  • Technical Detail
GenreModèlePoles Type
Mâle ou femelleDroit ou coudé 3-, 4-, 5- and 8-poles Receptacles
Cordons à simple extrémité
3-, 4- and 5-poles Jeux de cordons M8-M8
3- and 5-poles Jeux de cordons M8-M12
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression