Connecteurs de vanne

Lors de la sélection des bons connecteurs de vanne, Des performances fiables et durables sont tout aussi importantes que de choisir le bon design, Circuit de protection et accessoire. Les connecteurs de vanne Hirschmann et Lumberg Automation connectent les électrovannes, Capteurs de pression, des capteurs de température et des moniteurs de débit vers des sources de tension ou un réseau de données. Les NOUVEAUX connecteurs de vanne à usage intensif GDME répondent aux normes rigoureuses d’UL en matière de résistance aux flammes et de tolérance aux vibrations, ainsi que les normes DNV pour les applications marines.

Caractéristiques et avantages

  • Conceptions robustes : bénéficiez d'une connexion fiable avec une excellente protection contre la poussière, l'eau et les vibrations
  • Facilité d'utilisation : la technologie Plug-and-play, les cordons précâblés et les fixations flexibles pour assemblages sur site permettent d'économiser du temps et des efforts durant l'installation
  • Polyvalence ultime : choisissez parmi trois types de connecteurs de vanne, différentes options de circuits et de câbles pour répondre à vos applications individuelles
  • Détails techniques
Type Informations produit
Séries GDM, GDMF, GDMW, GAN, GSA/GSC, GSE, GSP et GSR Connecteurs de vanne Type A
Séries GMN(L)/GM(L), VB/VBD et GSN/GSA Connecteurs de vanne Type B
Séries GDSN(L)/GDS(L), VC/VCD et GSS(N)A/GSS(N)R Connecteurs de vanne Type C
Joints, vis centrales, contacts à sertir et outils de sertissage Accessoires
Trier par :

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.