Système de routeur VPN/pare-feu industriel EAGLE One Hirschmann
EAGLE One est un pare-feu d’inspection dynamique couche 2/3, Assurer une sécurité maximale des données pour les réseaux de production. Une combinaison de logiciels éprouvés et de matériel de pointe, Ce pare-feu protège de manière fiable ou segmente les réseaux en zones de sécurité distinctes (défense en profondeur) et peut être utilisé dans pratiquement tous les environnements industriels. Comptez sur EAGLE One pour renforcer les capacités de sécurité existantes et vous prémunir contre les événements accidentels du réseau et les menaces de sécurité soudaines. REMARQUE : Belden cessera d’utiliser les produits pare-feu EAGLE One. La DERNIÈRE DATE DE COMMANDE est le 31 décembre 2025.
Caractéristiques et avantages
- Intégration facile : le mode d'apprentissage du pare-feu réduit les risques d'installation, notamment les interruptions de réseau et les erreurs de configuration.
- Sécurité maximale : les fonctions avancées de redondance comprennent les fonctions de couche 2/3 pour un basculement vers un dispositif de secours en cas de panne ou de défaillance.
- Résiste aux conditions difficiles : convient aux zones où se trouvent des matières explosives ou dangereuses
-
Liste des produits
Ressources
Bulletins produits
Avis d'arrêt de commercialisation de produit