Relais de dérivation optique

Si la disponibilité du réseau est votre priorité absolue, alors le relais de dérivation optique est la solution parfaite. Même en cas de coupure simultanée sur plusieurs commutateurs, Votre réseau, à l’exception des applications directement affectées, continuera d’être disponible.

Caractéristiques et avantages

  • Service et entretien faciles : prévoyez le pontage des composants du système
  • Maximisation du temps de disponibilité : le réseau reste opérationnel même lorsqu'un ou plusieurs commutateurs sont touchés par une coupure
  • Ciblage personnalisé des fonctions de relais : contrôlez le support pour un entretien facile ou les coupures sélectives d'une partie du réseau
Relais de dérivation optique
Classique Ports Type de port Multimode Mode unique Topologie Température de fonctionnement Données techniques
Universelle 4 4 optique9/125 µm Gamme-40° C à +70° CInformations produit
4 5 optique50/125 µmGamme-30° C à +70° CInformations produit
4 6 optique62,5/125 µmGamme-40° C à +70° CInformations produit